Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulates Two Secondary Outputs
  • Optocoupler Feedback Driver and Second Output Synchronous Driver Controller
  • True Differential Remote Sensing Regulation
  • High Switching Frequency: up to 800kHz
  • Programmable Current Limit
  • Programmable Soft-Start and Power Good
  • Automatic Frequency Synchronization
  • Available in Thermally Enhanced 28-Lead TSSOP

Подробнее о продукте

The LT3804 is a high efficiency step-down switching regulator with optocoupler feedback control for regulating multiple outputs in single-secondary winding isolated power supplies.

The LT3804 contains an error amplifier and an optocoupler driver to regulate the first (main) output. For the second output regulation, the LT3804 contains a complete PWM controller to drive dual synchronous N-channel MOSFETs. With leading edge modulation, it operates with either current or voltage mode control of the primary side. The LT3804 is synchronized to the falling edge of the transformer secondary winding and can be used in single ended or double-ended isolated power converter topologies. A user selectable discontinuous conduction mode improves light load efficiency.

True differential Kelvin sensing is used for each output feedback amplifier to achieve high regulation accuracy and design simplicity. Other features include soft start, current limit and power good flags.

Applications

  • 48V Input Isolated DC/DC Converters
  • Multiple Output Power Supplies
  • Offline Converters
  • DC/DC Power Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.