Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide 4V to 60V Input Voltage Range
  • Output Voltages up to 36V
  • Adaptive Nonoverlap Circuitry Prevents Switch Shoot-Through
  • Reverse Inductor Current Inhibit for Discontinuous Operation Improves Efficiency with Light Loads
  • Output Slew Rate Controlled Soft-Start with Auto-Reset
  • 100µA No Load Quiescent Current
  • Low 10µA Current Shutdown
  • 1% Regulation Accuracy
  • 200kHz Operating Frequency
  • Standard Gate N-Channel Power MOSFETs
  • Current Limit Unaffected by Duty Cycle
  • Reverse Overcurrent Protection
  • 16-Lead Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3800 is a 200kHz fixed frequency high voltage synchronous current mode step-down switching regulator controller. The IC drives standard gate N-channel power MOSFETs and can operate with input voltages from 4V to 60V. An onboard regulator provides IC power directly from VIN and provides for output-derived power to minimize VIN quiescent current. MOSFET drivers employ an internal dynamic bootstrap feature, maximizing gate-source "ON" voltages during normal operation for improved operating efficiencies. The LT3800 incorporates Burst Mode operation, which reduces no load quiescent current to under 100µA. Light load efficiencies are also improved through a reverse inductor current inhibit, allowing the controller to support discontinuous operation. Both Burst Mode operation and the reverse-current inhibit features can be disabled if desired. The LT3800 incorporates a programmable soft-start that directly controls the voltage slew rate of the converter output for reduced startup surge currents and overshoot errors. The LT3800 is available in a 16-lead thermally enhanced TSSOP package.

Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6611131, 6304066, 6498466, 6580258.

Applications

  • 12V and 42V Automotive and Heavy Equipment
  • 48V Telecom Power Supplies
  • Avionics and Industrial Control Systems
  • Distributed Power Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3800

Сопутствующие компоненты

LT3800 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.