Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated PFC LED Driver with Minimum Number of External Components
  • TRIAC Dimmable
  • VIN and VOUT Limited Only by External Components
  • Active Power Factor Correction (Typical PFC > 0.97)
  • Low Harmonic Content
  • No Opto-Coupler Required
  • Accurate Regulated LED Current (±5% Typical)
  • Open LED and Shorted LED Protection
  • Thermally Enhanced 16-lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3799 is an isolated flyback controller with power factor correction specifically designed for driving LEDs. The controller operates using critical conduction mode allowing the use of a small transformer. Using a novel current sensing scheme, the controller is able to deliver a well regulated current to the secondary side without using an opto-coupler. A strong gate driver is included to drive an external high voltage MOSFET. Utilizing an onboard multiplier, the LT3799 typically achieves power factors of 0.97. The FAULT pin provides notification of open and short LED conditions.

The LT3799 uses a micropower hysteretic start-up to efficiently operate at offline input voltages, with a third winding to provide power to the part. An internal LDO provides a well regulated supply for the part’s internal circuitry and gate driver.

TRIAC Dimmable LED Current Regulation
LT3799 YES ±10%
LT3799-1 NO ±5%

Applications

  • Offline 4W to 100W+ LED Applications
  • High DC VIN LED Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3799
LT3799-1

Сопутствующие компоненты

LT3799 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.