Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated PFC Flyback with Minimum Number of External Components
  • VIN and VOUT Limited Only by External Components
  • Active Power Factor Correction
  • Low Harmonic Distortion
  • No Opto-Coupler Required
  • Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
  • Accurate Regulated Voltage and Current (±5% Typical)
  • Energy Star Compliant (<0.5W No Load Operation)
  • Thermally Enhanced 16-lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3798 is a constant-voltage/constant-current isolated flyback controller that combines active power factor correction (PFC) with no opto-coupler required for output voltage feedback into a single-stage converter. A LT3798 based design can achieve a power factor of greater than 0.97 by actively modulating the input current, allowing compliance with most Harmonic Current Emission requirements.

The LT3798 is well suited for a wide variety of off-line applications. The input range can be scaled up or down, depending mainly on the choice of external components. Efficiencies higher than 86% can be achieved with output power levels up to 100W. In addition, the LT3798 can easily be designed into high DC input applications.

Applications

  • Offline 5W to 100W+ Applications
  • High DC VIN Isolated Applications
  • Offline Bus Converter (12V, 24V or 48V Outputs)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3798

Сопутствующие компоненты

LT3798 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.