Обзор
Особенности и преимущества
- Three Independent LED Driver Channels
- Wide Input Voltage Range: 2.5V to 40V
- VIN Transient Ride-Through Up to 60V
- Rail-to-Rail LED Current Sense: 0V to 100V
- 3000:1 PWM Dimming
- TG Drivers for PMOS LED Disconnection
- Operates in Boost, Buck Mode, Buck-Boost Mode, SEPIC or Flyback Topology
- Open-LED Protection
- Short-Circuit Protected Boost Capable
- Fault Flags for Independent Channels
- Programmable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockout
- Adjustable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
- Synchronizeable to an External Clock
- CTRL Pins Provide Analog Dimming
- Programmable Soft-Start
- Low Profile 52-Lead 7mm x 8mm QFN and 48-Lead Exposed Pad LQFP
Подробнее о продукте
The LT3797 is a triple output DC/DC controller designed to drive three strings of LEDs. The fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. The LT3797 includes an integrated DC/DC converter to produce a regulated 7.5V supply for the N-channel MOSFET gate drivers of the three channels. This high efficiency converter enables the part to operate from a wide input voltage range from 2.5V to 40V.
The LT3797 is designed so that each converter can use the most suitable configuration to drive its LED load, whether step-up, step-down or a combination. Two key features enable this flexibility: first the LT3797 can sense output current at the high side of the LED string; and second, the voltage feedback pin, FBH, is referred to the ISP current sensing input. The CTRL inputs provide output current analog dimming capability. The TG drivers level shift the PWM signals to drive the gates of external LED-disconnect P-channel MOSFETs, allowing high PWM dimming range, and providing LED overcurrent protection and short-circuit protected boost capability.
Applications
- Automotive and Industrial Lighting
- RGB Lighting
- Billboards and Large Displays
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3797 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.