Обзор

Особенности и преимущества

  • 3000:1 True Color PWM Dimming
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 100V
  • Current Monitoring Up to 100V
  • High Side PMOS Disconnect and PWM Switch Driver
  • Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
  • Dual Current Sense Amplifiers with Reporting
  • C/10 Detection for Battery and SuperCap Charging
  • Linear Current Sense Threshold Programming
  • Short-Circuit Protection
  • Adjustable Frequency: 100kHz to 1MHz
  • Frequency Synchronization (LT3796)
  • Independent Top Gate Enable Pin (LT3796-1)
  • Programmable Open LED Protection with VMODE Flag
  • Programmable Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Soft-Start with Programmable Fault Restart Timer
  • Available in 28-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3796/LT3796-1 are DC/DC controllers designed to regulate a constant-current or constant-voltage and are ideal for driving LEDs. The fixed frequency and current mode architecture result in stable operation over a wide range of supply and output voltages. Two ground referred voltage FB pins serve as the input for several LED protection features, and also allow the converter to operate as a constant-voltage source. The LT3796/LT3796-1 feature a programmable threshold output current sense amplifier with rail-to-rail common mode range. A separate high side amplifier is gain configurable with two resistors and can be used to regulate a second current or a voltage in combination with one of the FB pins. The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1.

The LT3796-1 is optimized for a second output current regulation loop that can be enabled/disabled with a PMOS switch, either to drive a second LED string or to extend analog dimming range.

Applications

  • High Power LED, High Voltage LED, Dual String
  • Battery and SuperCap Chargers
  • Accurate Current Limited Voltage Regulators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3796
LT3796-1

Сопутствующие компоненты

LT3796 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.