Обзор
Особенности и преимущества
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 110V
- Input and Output Current Reporting
- PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
- Internal Spread Spectrum Frequency Modulation
- ±2% Constant Voltage Regulation
- ±3% Constant Current Regulation: 0V ≤ VOUT ≤ 110V
- Programmable Input Current limit
- CTRL Inputs Linearly Adjust LED Current
- Adjustable Frequency: 100kHz to 1MHz
- Programmable Open LED Protection with OPENLED Flag
- Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag
- Programmable Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Soft-Start with Programmable Fault Restart Timer
- C/10 Detection for Battery Charging
- Available in 28-Lead TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3795 is a DC/DC controller designed to regulate a constant-current or constant-voltage and is ideal for driving LEDs. It drives a low side external N-channel power MOSFET from an internal regulated 7.7V supply. The fixed frequency and current mode architecture result in stable operation over a wide range of supply and output voltages. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be activated for improved electromagnetic compatibility (EMC) performance. The ground referred voltage FB pin serves as the input for several LED protection features, and also allows the converter to operate as a constant-voltage source. The maximum output current is set by an external resistor, and the output current amplifier has a rail-to-rail common mode range. The LT3795 also includes a separate input current sensing amplifier that is used to limit input current. The TG pin inverts and level shifts the PWM signal to drive the gate of the external PMOS. The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1, and the CTRL inputs provide additional analog dimming capability.
Applications
- High Power LED, High Voltage LED
- Battery Chargers
- Accurate Current Limited Voltage Regulators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3795 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3795 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.