Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance
  • Programmable Switching Frequency: 150kHz to 500kHz
  • 6V to 40V Input Range
  • 10V Gate Drive with VCC ≥13V
  • High Current Gate Drive (4A)
  • Programmable Soft-Start and Current Limit
  • Programmable Slope Compensation for High Noise Immunity
  • MOSFET Gate Signals with Programmable Falling Edge Delay for External Synchronous Drivers
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Programmable Duty Cycle Clamp (50% or Higher)
  • Thermally Enhanced 28-Lead TSSOP and 4mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3782A is a current mode 2-phase step-up DC/DC converter controller. Its high switching frequency (up to 500kHz) and 2-phase operation reduce system filtering capacitance and inductance requirements.

With 10V gate drive (VCC ≥13V) and 4A peak drive current, the LT3782A can drive most industrial grade high power MOSFETs with high efficiency. For synchronous applications, the LT3782A provides synchronous gate signals with programmable falling edge delay to avoid cross conduction when using external MOSFET drivers. Other features include programmable undervoltage lockout, soft-start, current limit, duty cycle clamp (50% or higher) and slope compensation. The LT3782A is identical to the LT3782 except that the LT3782A has a tighter current sense mismatch tolerance.

The LT3782A is available in thermally enhanced 28-lead TSSOP and 4mm × 5mm QFN packages.

Applications

  • Industrial Equipment
  • Telecom Infrastructure
  • Interleaved Isolated Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3782
LT3782A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.