Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance
- Programmable Switching Frequency: 150kHz to 500kHz
- 6V to 40V Input Range
- 10V Gate Drive with VCC ≥13V
- High Current Gate Drive (4A)
- Programmable Soft-Start and Current Limit
- Programmable Slope Compensation for High Noise Immunity
- MOSFET Gate Signals with Programmable Falling Edge Delay for External Synchronous Drivers
- Programmable Undervoltage Lockout
- Programmable Duty Cycle Clamp (50% or Higher)
- Thermally Enhanced 28-Lead TSSOP and 4mm x 5mm QFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3782 is a current mode two phase step-up DC/DC converter controller. Its high switching frequency (up to 500kHz) and 2-phase operation reduce system filtering capacitance and inductance requirements.
With 10V gate drive (VCC ≥13V) and 4A peak drive current, the LT3782 can drive most industrial grade high power MOSFETs with high efficiency. For synchronous applications, the LT3782 provides synchronous gate signals with programmable falling edge delay to avoid cross conduction when using external MOSFET drivers. Other features include programmable undervoltage lockout, soft-start, current limit, duty cycle clamp (50% or higher) and slope compensation.
The LT3782 is available in a thermally enhanced 28-lead TSSOP and 4mm x 5mm QFN packages.
For new designs use the LT3782A which has improved
phase matching
Applications
- Industrial Equipment
- Telecom Infrastructure
- Interleaved Isolated Power Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.