Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation up to 72V
  • Synchronizable Operating Frequency and Output Switch Phase for Multiple Controller Systems
  • Synchronous Switch Output
  • Undervoltage Lockout Protection with 6V Hysteresis for Self-Biased Power
  • Fixed Frequency Operation to 350kHz
  • Local ±1% Voltage Reference
  • Input Overvoltage Protection
  • Low Start-Up Current
  • Programmable Start Inhibit for Power Supply Sequencing and Protection
  • Optocoupler Support
  • Soft-Start Control

Подробнее о продукте

The LT3781 controller simplifies the design of high power synchronous dual transistor forward DC/DC converters. The part employs fixed frequency current mode control and supports both isolated and nonisolated topologies. The IC drives external N-channel power MOSFETs and operates with input voltages up to 72V.

The LT3781 is ideal for output derived power schemes, through the use of a large undervoltage lockout hysteresis range. The part is also equipped with an 18V VCC shunt regulator, which prevents exceeding absolute maximum ratings while in trickle start applications.

The LT3781’s operating frequency is programmable and can be synchronized up to 350kHz. Switch phase is also controlled during synchronized operation to accommodate multiple-converter systems. Internal logic guarantees 50% maximum duty cycle operation to prevent transformer saturation.

The LT3781 is available in a 20-lead SSOP package.

Applications

  • Isolated Telecommunication Systems
  • Personal Computers and Peripherals
  • Distributed Power Step-Down Converters
  • Lead Acid Battery Backup Systems
  • Automotive and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3781

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.