Обзор
Особенности и преимущества
- Accurately Control Input and Output Current
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming
- ±1.5% Voltage Regulation Accuracy
- ±6% Current Regulation Accuracy
- 6V to 60V Input Voltage Range
- Wide Output Range Up to 55V
- <2µA Shutdown Current
- Control Pin for Thermal Control of Load Current
- Input and Output Current Monitor and Limit
- Open, Short, and C/10 Fault Detection
- PWM Driver Output for LED Applications
- Thermally Enhanced 28-Lead FE Package
Подробнее о продукте
The LT3763 is a fixed frequency, synchronous, step-down DC/DC controller designed to accurately regulate output currents up to 20A. The average current mode controller will maintain inductor current regulation over a wide output voltage range from 0V to 55V. Output current is set by analog voltages on the CTRL pins and an external sense resistor. Voltage regulation and overvoltage protection are set with a voltage divider from the output to the FB pin. The switching frequency is programmable from 200kHz to 1MHz through an external resistor on the RT pin or with the SYNC pin and an external clock signal. Input and output current sensing provides input current limiting and an accurate measurement of these currents. The FBIN pin is provided for applications requiring a peak power tracking function.
Additional features include an accurate external reference voltage for use with the CTRL pins, an accurate UVLO/EN pin that allows for programmable UVLO hysteresis, a PWM driver for LED applications, output voltage fault detection, and thermal shutdown.
Applications
- High Power Architectural Lighting
- Automotive Lighting
- Aviation and Marine Strobe Lights
- Solar-Powered Chargers, Laser Diodes
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3763 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3763 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.