Обзор
Особенности и преимущества
- 3000:1 External PWM Dimming
- 250:1 Internal PWM Dimming
- Wide VIN Operating Range: 2.5V to 38.5V
- Synchronous Boost Output Voltage up to 60V
- Spread-Spectrum Frequency Modulation for Lower EMI
- PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
- Constant Current (±3.5%) Regulation
- Constant Voltage (±2%) Regulation
- Rail-to-Rail LED Current Sense: 0V to 60V
- Programmable VIN Undervoltage Lockout
- Analog Dimming via Two Control Pins
- 100kHz to 1MHz Operation
- Programmable Open LED Protection with OPENLED Flag
- Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag
- Drives LEDs in Boost, SEPIC, Buck Mode, or BuckBoost Mode Configurations
- 28 Lead TSSOP and QFN (4mm × 5mm) Exposed Pad Packages
Подробнее о продукте
The LT3762 is a synchronous DC/DC controller designed to operate as a constant-current source and constant-voltage regulator. It features a programmable internal PWM dimming signal generator and a synchronous gate driver. The LT3762 is ideally suited for driving high current LEDs with high efficiency and reduced power loss. Rail-to-rail switch current sensing enables synchronous boost topologies and nonsynchronous topologies such as SEPIC. A voltage feedback pin serves as the input for several LED protection features and also allows the converter to operate as a constant-voltage source.
A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance and external component size. Adding a capacitor at SSFM pin activates the Spread-Spectrum Modulation feature to reduce EMI. The LT3762 also includes an integrated DC/DC converter to efficiently produce a regulated 7.5V supply for the N-channel MOSFET gate drivers. The PWM pin controls PWMTG to drive the P-channel MOSFET, allowing a high PWM dimming range (3000:1) and providing LED overcurrent protection and short-circuit protected boost capability.
Applications
- Industrial and Automotive Lighting
- Accurate Current-Limited Voltage Regulators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3762 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.