Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming for LEDs
- Wide VIN Range: 4.5V to 60V
- Rail-to-Rail Current Sense Range: 0V to 80V
- Programmable PWM Dimming Signal Generator
- Constant Current (±3%) and Constant-Voltage (±2%) Regulation
- Analog Dimming
- Drives LEDs in Boost, SEPIC, Inverting, Buck Mode, Buck-Boost Mode, or Flyback Configuration
- Output Short-Circuit Protected Boost
- Open LED Protection and Reporting
- Adjustable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
- Programmable VIN UVLO with Hysteresis
- C/10 Indication for Battery Chargers
- Low Shutdown Current: <1μA
- Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3761A is a DC/DC controller designed to operate as a constant-current source and constant-voltage regulator. It features a programmable internal PWM dimming signal. The LT3761A is ideally suited for driving high current LEDs, but also has features to make it suitable for charging batteries and supercapacitors. The fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A voltage feedback pin serves as the input for several LED protection features, and also makes it possible for the converter to operate as a constant-voltage source. A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance or external component size.
The LT3761A senses output current at the high side or at the low side of the load. The PWM input can be configured to self-oscillate at fixed frequency with duty ratio programmable from 4% to 96%. The LT3761A offers improved accuracy of internal PWM dimming over LT3761. When driven by an external signal, the PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1. The CTRL input provides additional analog dimming capability.
NOTES | |
LT3761A | Higher PWM Dimming Accuracy at Lower LED Current Levels |
LT3761-1 | Frequency Synchronization |
LT3761 | Open LED Status Pin |
Applications
- High Voltage LED Strings >100V with Ground Referred Current Sense
- Grounded Anode LEDs
- Battery and SuperCap Chargers
- Accurate Current Limited Voltage Regulators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3761A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.