Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 1.6V to 42V
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • PGOOD Output Voltage Status Report
  • Accurate 50mV SENSE Threshold Voltage
  • Programmable Soft-Start
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock
  • Low Shutdown Current < 1μA
  • INTVCC Regulator Supplied from VIN or DRIVE
  • Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis

Подробнее о продукте

The LT3759 is a wide input range, current mode, DC/DC controller which is capable of regulating either positive or negative output voltages from a single feedback pin. It can be configured as a boost, SEPIC or inverting converter.

The LT3759 drives a low side external N-channel power MOSFET. An internal LDO regulator draws power from VIN or DRIVE to provide up to a 4.75V supply for the gate driver. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. The operating frequency of LT3759 can be set over a 100kHz to 1MHz range with an external resistor, or can be synchronized to an external clock using the SYNC pin.

The LT3759 features soft-start and frequency foldback functions to limit inductor current during start-up and output short-circuit. A window comparator on the FBX pin reports via the PGOOD pin, providing output voltage status indication. The device is available in a 12-Lead exposed pad MSOP package.

Applications

  • Datacom and Industrial Boost, SEPIC and Inverting Converters
  • Distributed Power Supplies
  • Portable Electronic Equipment
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3759

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3759

Сопутствующие компоненты

LT3759 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.