Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 5.5V to 100V
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock
  • Low Shutdown Current < 1μA
  • Internal 7.2V Low Dropout Voltage Regulator
  • Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Programmable Soft-Start
  • Small 10-Lead DFN (3mm × 3mm) and MSOPE Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT3758/LT3758A are wide input range, current mode, DC/DC controllers which are capable of generating either positive or negative output voltages. They can be configured as either a boost, flyback, SEPIC or inverting converter. The LT3758/LT3758A drive a low side external N-channel power MOSFET from an internal regulated 7.2V supply. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages.

The operating frequency of LT3758/LT3758A can be set with an external resistor over a 100kHz to 1MHz range, and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. A minimum operating supply voltage of 5.5V, and a low shutdown quiescent current of less than 1μA, make the LT3758/LT3758A ideally suited for batterypowered systems.

The LT3758/LT3758A feature soft-start and frequency foldback functions to limit inductor current during start-up and output short-circuit. The LT3758A has improved load transient performance compared to the LT3758.

APPLICATIONS

  • Automotive
  • Telecom
  • Industrial

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3758
LT3758A

Сопутствующие компоненты

LT3758 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.