Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 2.9V to 40V
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock
  • Low Shutdown Current < 1µA
  • Internal 7.2V Low Dropout Voltage Regulator
  • Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Programmable Soft-Start
  • Small 10-Lead DFN (3mm × 3mm) and Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT3757/LT3757A are wide input range, current mode, DC/DC controllers which are capable of generating either positive or negative output voltages. They can be configured as either a boost, flyback, SEPIC or inverting converter. The LT3757/LT3757A drive a low side external N-channel power MOSFET from an internal regulated 7.2V supply. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages.

The operating frequency of LT3757/LT3757A can be set with an external resistor over a 100kHz to 1MHz range, and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. A low minimum operating supply voltage of 2.9V, and a low shutdown quiescent current of less than 1µA, make the LT3757/LT3757A ideally suited for battery-operated systems.

The LT3757/LT3757A feature soft-start and frequency foldback functions to limit inductor current during startup and output short-circuit. The LT3757A has improved load transient performance compared to the LT3757.

APPLICATIONS

  • Automotive and Industrial Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Converters
  • Telecom Power Supplies
  • Portable Electronic Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3757
LT3757A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3757(SEPIC

Сопутствующие компоненты

LT3757 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.