Обзор
Особенности и преимущества
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming
- Wide Input Voltage Range: 6V to 100V
- Output Voltage Up to 100V
- Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
- 100mV High Side Current Sense
- Drives LEDs in Boost, Buck Mode, Buck-Boost Mode, SEPIC or Flyback Topology
- Adjustable Frequency: 100kHz to 1MHz
- Open LED Protection
- Programmable Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Improved Open LED Status Pin (LT3756-2)
- Frequency Synchronization (LT3756-1)
- PWM Disconnect Switch Driver
- CTRL Pin Provides Analog Dimming
- Low Shutdown Current: <1µA
- Programmable Soft-Start
- Thermally Enhanced 16-Lead QFN (3mm × 3mm) and MSOP Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3756, LT3756-1 and LT3756-2 are DC/DC controllers designed to operate as a constant-current source for driving high current LEDs. They drive a low side external N-channel power MOSFET from an internal regulated 7.15V supply. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A ground referenced voltage FB pin serves as the input for several LED protection features, and also makes it possible for the converter to operate as a constant-voltage source. A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance or external component size.
The LT3756/LT3756-1/LT3756-2 sense output current at the high side of the LED string. High side current sensing is the most flexible scheme for driving LEDs, allowing boost, buck mode or buck-boost mode configuration. The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1, and the CTRL input provides additional analog dimming capability.
Applications
- High Power LED Applications
- Current Limited Constant Voltage Applications
- Battery Charging
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3756 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.