Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 45V of LEDs × 50mA, 16-Channel LED Driver
- Wide Input Range: 6V to 40V (4.5V to 13V, VIN Connected to INTVCC)
- ±2.8% LED Current Matching at 20mA (Typ ±0.7%)
- Up to 3000:1 True Color PWM™ Dimming Range
- Single Resistor Sets LED Current (10mA to 50mA)
- LED Current Regulated Even for PVIN > VOUT
- Output Adapts to LED VF for Optimum Efficiency
- Fault Flag + Protection for Open LED Strings
- Protection for LED Pin to VOUT Short
- Parallel Channels for Higher LED Current
- Programmable LED Current Derating vs Temperature
- Accurate Undervoltage Lockout Threshold with Programmable Hysteresis
- Programmable Frequency (100kHz to 1MHz)
- Synchronizable to an External Clock
Подробнее о продукте
The LT3754 is a 16-channel LED driver with a step-up DC/DC controller capable of driving up to 45V of LEDs. Each channel contains an accurate current sink with ±2.8% current matching. Channels follow a master programmable current to allow between 10mA to 50mA of LED current per string. Channels can be paralleled for higher LED current. Output voltage adapts to variations in LED VF for optimum efficiency and open LED faults do not affect the operation of connected LED strings.
The LT3754 allows a PWM dimming range up to 3000:1 and an analog dimming range up to 25:1. Operating frequency can be programmed from 100kHz up to 1MHz using a single resistor or synchronized to an external clock.
Additional features include: programmable maximum VOUT for open LED protection, a fault flag for open LED, programmable LED current derating vs temperature, micropower shutdown and internal soft-start. The LT3754 is available in a thermally enhanced 5mm × 5mm 32-pin QFN Package.
Applications
- Automotive, Notebook and TV Monitor Backlighting
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.