Обзор
Особенности и преимущества
- Charges Any Size Capacitor
- Low Noise Output in Voltage Regulation Mode
- Stable Operation Under a No-Load Condition
- Integrated 2A MOSFET Gate Driver with Rail-to-Rail Operation for VCC ≤ 8V
- Selectable 5.6V or 10.5V Internal Gate Drive Voltage Clamp
- User-Selectable Over/Undervoltage Detect
- Easily Adjustable Output Voltage
- Primary or Secondary Side Output Voltage Sense
- Wide Input VCC Voltage Range (5V to 24V)
- Available in 20-Pin QFN 4mm × 5mm and 20-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3751 is a high input voltage capable flyback controller designed to rapidly charge a large capacitor to a user-adjustable high target voltage set by the transformer turns ratio and three external resistors. Optionally, a feedback pin can be used to provide a low noise high voltage regulated output.
The LT3751 has an integrated rail-to-rail MOSFET gate driver that allows for efficient operation down to 4.75V. A low 106mV differential current sense threshold voltage accurately limits the peak switch current. Added protection is provided via user-selectable overvoltage and undervoltage lockouts for both VCC and VTRANS. A typical application can charge a 1000μF capacitor to 500V in less than one second.
The CHARGE pin is used to initiate a new charge cycle and provides ON/OFF control. The DONE pin indicates when the capacitor has reached its programmed value and the part has stopped charging. The FAULT pin indicates when the LT3751 has shut down due to either VCC or VTRANS voltage exceeding the user-programmed supply tolerances.
Applications
- High Voltage Regulated Supply
- High Voltage Capacitor Charger
- Professional Photoflash Systems
- Emergency Strobe
- Security/Inventory Control Systems
- Detonators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3751 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.