Обзор
Особенности и преимущества
- Charges Any Size Capacitor
- Easily Adjustable Output Voltage
- Drives High Current NMOS FETs
- Primary-Side Sense—No Output Voltage Divider Necessary
- Wide Input Range: 3V to 24V
- Drives Gate to VCC – 2V
- Available in 10-Lead MS Package
Подробнее о продукте
The LT3750A is a flyback converter designed to rapidly charge large capacitors to a user-adjustable target volt-age. A patented boundary mode control scheme* minimizes transition losses and reduces transformer size. The transformer turns ratio and two external resistors easily adjust the output voltage.* A low 78mV current sense accurately limits peak switch current and also helps to maximize efficiency. With a wide input voltage range, the LT3750A can operate from a variety of power sources. A typical application can charge a 100μF capacitor to 300V in less than 300ms.
The CHARGE pin gives full control of the LT3750A to the user. The DONE pin indicates when the capacitor has reached its programmed value and the part has stopped charging.
APPLICATIONS
- Emergency Warning Beacons
- Professional Photoflash Systems
- Security/Inventory Control Systems
- High Voltage Power Supply
- Electric Fences
- Detonators
All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.
*Protected by U.S. patents, including 6518733, 6636021.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.