Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 5V to 100V Input Voltage Range
  • 1.9A Average Gate Drive Source and Sink Current
  • Boundary Mode Operation
  • No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Regulation
  • Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
  • VOUT Set with Two External Resistors
  • INTVCC Pin for Control of Gate Driver Voltage
  • Programmable Soft Start
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Available in MSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT3748 is a switching regulator controller specifically designed for the isolated flyback topology and capable of high power. It drives a low side external N-channel power MOSFET from an internally regulated 7V supply. No third winding or opto-isolator is required for regulation as the part senses the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform.

The LT3748 utilizes boundary mode to provide a small magnetic solution without compromising load regulation. Operating frequency is set by load current and transformer magnetizing inductance. The gate drive of the LT3748 combined with a suitable external MOSFET allow it to deliver load power up to several tens of watts from input voltages as high as 100V.

The LT3748 is available in a high voltage 16-lead MSOP package with four leads removed.

APPLICATIONS

  • Isolated Telecom Converters
  • High Power Automotive Supplies
  • Isolated Industrial Power Supplies
  • Military and High Temperature Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3748

Сопутствующие компоненты

LT3748 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.