Обзор

Особенности и преимущества

  • 6V to 55V Power Input Voltage Range
  • 32 Independent LED Outputs up to 30mA/13V
  • 6-Bit Dot Correction Current Adjustment
  • 12-Bit Grayscale PWM Dimming
  • 0.5μs Minimum LED On Time
  • Adaptive LED Bus Voltage for High Efficiency
  • Cascadable 30MHz Serial Data Interface
  • Full Diagnostic and Protection: Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault

Подробнее о продукте

The LT3746 integrates a 32-channel LED driver with a 55V buck controller. The LED driver lights up to 30mA/13V of LEDs in series per channel, and the buck controller generates an adaptive bus voltage supplying the parallel LED strings. Each channel has individual 6-bit dot correction current adjustment and 12-bit grayscale PWM dimming. Both dot correction and grayscale are accessible via a serial data interface in TTL/CMOS logic.

The LT3746 performs full diagnostic and protection against open/short LED and overtemperature fault. The fault status is sent back through the serial data interface. The 30MHz fully-buffered, skew-balanced, cascadable serial data interface makes the chip extremely suitable for large screen LCD dynamic backlighting and mono-, multi-, full-color LED displays.

Applications

  • Large Screen Display LED Backlighting
  • Mono-, Multi-, Full-Color LED Displays
  • LED Billboards and Signboards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT3746 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.