Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 6V to 55V Power Input Voltage Range
- 16 Independent LED Outputs Up to 75mA/36V
- ±3% LED Current Matching at 50mA (Typ ±1%)
- 6-Bit Dot Correction Current Adjustment
- 12-Bit Grayscale PWM Dimming
- 0.5μs Minimum LED On-Time
- Adaptive LED Bus Voltage for High Efficiency
- Cascadable 30MHz Serial Data Interface
- Full Diagnostic and Protection: Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault
- 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3745 integrates a 16-channel LED driver with a 55V buck controller. The LED driver lights up to 75mA/36V of LEDs in series per channel, and the buck controller generates an adaptive bus voltage supplying the parallel LED strings. Each channel has individual 6-bit dot correction current adjustment and 12-bit grayscale PWM dimming. Both dot correction and grayscale are accessible via a serial data interface in TTL/CMOS logic. A ±3% LED current matching and a 0.5μs minimum LED on-time can be achieved at 50mA per channel.
The LT3745 performs full diagnostic and protection against open/short LED and overtemperature fault. The fault status is sent back through the serial data interface. The 30MHz fully-buffered, skew-balanced, cascadable serial data interface makes the chip extremely suitable for large screen LCD dynamic backlighting and mono-, multi-, full-color LED displays.
Applications
- Large Screen Display LED Backlighting
- Mono-, Multi-, Full-Color LED Displays
- LED Billboards and Signboards
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.