Обзор

Особенности и преимущества

  • 6V to 55V Power Input Voltage Range
  • 16 Independent LED Outputs Up to 75mA/36V
  • ±4% LED Current Matching at 50mA (Typ ±1%)
  • 6-Bit Dot Correction Current Adjustment
  • 12-Bit Grayscale PWM Dimming
  • 0.5μs Minimum LED On-Time
  • Adaptive LED Bus Voltage for High Efficiency
  • Cascadable 30MHz LVDS Serial Data Interface
  • Full Diagnostic and Protection: Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault
  • 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3745-1 integrates a 16-channel LED driver with a 55V buck controller. The LED driver lights up to 75mA/36V of LEDs in series per channel, and the buck controller generates an adaptive bus voltage supplying the parallel LED strings. Each channel has individual 6-bit dot correction current adjustment and 12-bit grayscale PWM dimming. Both dot correction and grayscale are accessible via a serial data interface in LVDS logic. A ±4% LED current matching and a 0.5μs minimum LED on-time can be achieved at 50mA per channel.

The LT3745-1 performs full diagnostic and protection against open/short LED and overtemperature fault. The fault status is sent back through the serial data interface. The 30MHz fully buffered, cascadable LVDS serial data interface makes the chip extremely suitable for large screen LCD dynamic backlighting and mono-, multi-, full-color LED displays. The LT3745 uses a TTL/CMOS serial data interface instead of LVDS.

Applications

  • Large Screen Display LED Backlighting
  • Mono-, Multi-, Full-Color LED Displays
  • LED Billboards and Signboards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3745

Сопутствующие компоненты

LT3745-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь