Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal for Driving Up to 40A LEDs
  • Up to 3000:1 PWM Dimming
  • 20:1 Analog Dimming
  • ±3% Current Regulation Accuracy
  • ±3% Voltage Regulation Accuracy
  • Unique Inverting Buck-Boost Topology Allows Grounded Heat Sink to Be Used for RGB LEDs
  • 3.3V to 36V Input Voltage Range
  • Peak Current Mode with DC LED Current Sensing
  • Open and Shorted LED Protection and Fault Reporting
  • Floating LED Driver Allows Single Power Solution to Drive Multicolor LEDs or Single LED with Three Different Regulated Currents
  • Thermally Enhanced 5mm × 6mm QFN 36-Lead Package

Подробнее о продукте

The LT3744 is a fixed frequency synchronous step-down DC/DC controller designed to drive a LED load at up to 20A continuous or 40A pulsed. The peak current mode controller will maintain ±3% LED current regulation over a wide output voltage range, from VEE to VIN. By allowing VEE to float to negative voltages, several LEDs in series can be driven from a single Li-Ion battery with a simple, single step-down output stage. PWM dimming is achieved with the PWM pins. The regulated LED current is set with analog voltages at the CTRL pins. Regulated voltage and overvoltage protection are set with a voltage divider from the output to the FB pin. The switching frequency is programmable from 100kHz to 1MHz through an external resistor on the RT pin.

Additional features include an accurate external reference voltage, a control input for thermally derating regulation current, an accurate EN/UVLO pin, an open-drain output fault flag, OVLO, frequency synchronization, and thermal shutdown.

Applications

  • LED Driver for DLP Projectors
  • Heads-Up Displays
  • High Power LED

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3744

Сопутствующие компоненты

LT3744 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LT3744 Обсуждения

RE: An issue with LT3762-based boost converter. The .asc file included
13 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LT3744 LED Driver PWM Dimming
17 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT3744 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.