Обзор
Особенности и преимущества
- PWM Dimming Provides Up to 3000:1 Dimming Ratio
- CTRL_SEL Dimming Provides Up to 3000:1 Dimming Ratio Between Any Current
- Three-State Current Control for Color Mixing
- ±6% Current Regulation Accuracy
- 6V to 36V Input Voltage Range
- Average Current Mode Control
- 2μs Maximum Recovery Time Between Any Current Regulation State
- <1μA Shutdown Current
- Output Voltage Regulation and Open-LED Protection
- Thermally Enhanced 4mm × 5mm QFN and 28-Pin FE Package
Подробнее о продукте
The LT3743 is a fixed frequency synchronous step-down DC/DC controller designed to drive high current LEDs. The average current mode controller will maintain inductor current regulation over a wide output voltage range of 0V to (VIN – 2V). LED dimming is achieved through analog dimming on the CTRL_L, CTRL_H and CTRL_T pins and with PWM dimming on the PWM and CTRL_SEL pins. Through the use of externally switched load capacitors, the LT3743 is capable of changing regulated LED current levels within several μs, providing accurate, high speed PWM dimming between two current levels. The switching frequency is programmable from 200kHz to 1MHz through an external resistor on the RT pin.
Additional features include voltage regulation and overvoltage protection set with a voltage divider from the output to the FB pin. Overcurrent protection is provided and set by the CTRL_H pin.
Applications
- DLP Projectors
- High Power Architectural Lighting
- Laser Diodes
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3743 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.