Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4V to 30V
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to VIN
  • Low Shutdown IQ: 20μA
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • 0.8V ±1.5% Voltage Reference
  • 500kHz Current Mode Fixed Frequency Operation
  • Internal Boost Converter Provides Bias Rail for N-Channel MOSFET Gate Drive
  • Power Good Voltage Monitor for Each Output
  • Programmable Soft-Start
  • 24-Lead 4mm × 4mm × 0.75mm Package

Подробнее о продукте

The LT3742 is a dual step-down DC/DC switching regulator controller that drives high side N-channel power MOSFETs. A 500kHz fixed frequency current mode architecture provides fast transient response with simple loop compensation components and cycle-by-cycle current limiting. The output stages of the two controllers operate 180° out of phase to reduce the input ripple current, minimizing the noise induced on the input supply, and allowing less input capacitance.

An internal boost regulator generates a bias rail of VIN + 7V to provide gate drive for the N-channel MOSFETs allowing low dropout and 100% duty cycle operation. The LT3742 can be used for applications where both controllers need to operate independently, or where both controllers are used to provide a single higher current output.

The device is available in a thermally enhanced 4mm × 4mm QFN package.

Applications

  • Satellite and Cable TV Set-Top Boxes
  • Distributed Power Regulation
  • Automotive Systems
  • Super Capacitor Charger

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3742

Сопутствующие компоненты

LT3742 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.