Обзор

Особенности и преимущества

  • Control Pin Provides Accurate Control of Regulated Output Current
  • ±1.5% Voltage Regulation Accuracy
  • ±6% Current Regulation Accuracy
  • 6V to 36V Input Voltage Range
  • Wide Output Voltage Range Up to (VIN – 2V)
  • Average Current Mode Control
  • <1μA Shutdown Current
  • Up to 94% Efficiency
  • Additional Pin for Thermal Control of Load Current
  • Thermally Enhanced 4mm × 4mm QFN and 20-Pin FE Package

Подробнее о продукте

The LT3741 and LT3741-1 are fixed frequency synchronous step-down DC/DC controllers designed to accurately regulate the output current at up to 20A. The average current-mode controller will maintain inductor current regulation over a wide output voltage range of 0V to (VIN – 2V). The regulated current is set by an analog voltage on the CTRL pins and an external sense resistor. Due to its unique topology, the LT3741 is capable of sourcing and sinking current. If sinking current is not required, or for parallel applications, use the LT3741-1. The regulated voltage and overvoltage protection are set with a voltage divider from the output to the FB pin. Soft-Start is provided to allow a gradual increase in the regulated current during startup. The switching frequency is programmable from 200kHz to 1MHz through an external resistor on the RT pin or through the use of the SYNC pin and an external clock signal.

Additional Features include an accurate external reference voltage for use with the CTRL pins, an accurate UVLO/EN pin that allows for programmable UVLO hysteresis, and thermal shutdown.

Applications

  • General Purpose Industrial
  • Super-Cap Charging
  • Applications Needing Extreme Short-Circuit Protection and/or Accurate Output Current Limit
  • Constant Current or Constant Voltage Source

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3741

Сопутствующие компоненты

LT3741 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3741 Обсуждения

RE: Problems with DC1602 (LT3741) Demonstration circuit using Electronic Load
5 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT3741 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.