Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 2.2V to 22V
- Internal Boost Provides 6V Gate Drive For VIN Down to 2.2V
- No Sensing Resistor Required
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Valley Current Mode Control
- Optimized for High Step-Down Ratio
- Power Good Output Voltage Monitor
- 0.8V Reference
- Three Pin-Selected Current Limit Levels
- Constant Switching Frequency: 300kHz
- Programmable Soft-Start
- Output Voltage Tracking
- Available in 16-Pin 5mm × 3mm DFN
Подробнее о продукте
The LT3740 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives N-channel power MOSFET stages. The controller uses valley current mode architecture to achieve very low duty cycles with excellent transient response without requiring a sense resistor.
The LT3740 includes an internal step-up converter to provide a bias 7.8V higher than the input voltage for the drive. This enables the part to work from an input voltage as low as 2.2V.
The XREF pin is an external reference input that allows the user to override the internal 0.8V feedback reference with any lower value, allowing full control of the output voltage during operation, output voltage tracking or soft-start.
The LT3740 has three current limit levels that can be chosen by connecting the RANGE pin to ground, open, and input respectively.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers, PDA
- Portable Instruments
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.