Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 4V to 60V
  • Output Voltages up to 36V (Step-Down)
  • Burst Mode Operation: <100µA Supply Current
  • 10µA Shutdown Supply Current
  • ±1.3% Reference Accuracy
  • 200kHz Fixed Frequency
  • Drives N-Channel MOSFET
  • Programmable Soft-Start
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Internal High Voltage Regulator for Gate Drive
  • Thermal Shutdown
  • Current Limit Unaffected by Duty Cycle
  • 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3724 is a DC/DC controller used for medium power, low part count, low cost, high efficiency supplies. It offers a wide 4V-60V input range (7.5V minimum startup voltage) and can implement step-down, step-up, inverting and SEPIC topologies.

The LT3724 includes Burst Mode operation, which reduces quiescent current below 100µA and maintains high efficiency at light loads. An internal high voltage bias regulator allows for simple biasing and can be back driven to increase efficiency.

Additional features include fixed frequency current mode control for fast line and load transient response; a gate driver capable of driving large N-channel MOSFETs; a precision undervoltage lockout function; 10µA shutdown current; short-circuit protection; and a programmable soft-start function that directly controls output voltage slew rates at startup which limits inrush current, minimizes overshoot and facilitates supply sequencing.

Applications

  • Industrial Power Distribution
  • 12V and 42V Automotive and Heavy Equipment
  • High Voltage Single Board Systems
  • Distributed Power Systems
  • Avionics
  • Telecom Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3724

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3724

Сопутствующие компоненты

LT3724 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3724 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.