Обзор
Особенности и преимущества
- Generates a Regulated Auxiliary Output in Isolated DC/DC Converters
- 0.8V ±1.5% Accurate Voltage Reference
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drivers
- High Switching Frequency: Up to 500kHz
- Programmable Current Limit Protection
- Programmable Soft-Start
- Automatic Frequency Synchronization
- Small 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3710 is a high efficiency step-down switching regulator intended for auxiliary outputs in single secondary winding, multiple output power supplies.
The LT3710 drives dual synchronous N-channel MOSFETs and achieves high efficiency. With leading edge modulation, it operates well with either primary side peak current or voltage mode control. It is synchronized to the falling edge of the transformer secondary winding and can be used in both single-ended and double-ended isolated power converter topologies. A high speed operational amplifier is incorporated to achieve optimum compensation and fast transient response. A user selectable discontinuous conduction mode improves light load efficiency.
The LT3710 is available in a thermally enhanced TSSOP-16 exposed pad power package.
Applications
- 48V Isolated DC/DC Converters
- Multiple Output Supplies
- Offline Converters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.