Обзор

Особенности и преимущества

  • Accurate 5V Output
  • Programmable Cable Drop Compensation
  • Programmable Output Current Limit
  • Adjustable Output from 5.0V to 6.1V
  • Dual Input Feedback Permits Regulation on Output of USB Switch
  • Active Load Reduces Output Overshoot
  • FLT Flag Indicates Overcurrent on the USB Output
  • 1.5ms FLT Flag Delay Filters Hot Plug Events
  • USB Output Current Monitor
  • Wide Input Rage: Operation from 5V to 35V
  • Withstands Input Transient to 60V
  • 2.5A Maximum Output Current
  • Survives Output Short to GND and Car Battery
  • Adjustable Switching Frequency: 300kHz to 2.2MHz
  • Synchronizable from 300kHz to 2.2MHz
  • Small, Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3697 is a 35V, 2.5A step-down switching regulator designed to power 5V USB applications. A precise output voltage and programmable cable drop compensation maintain accurate 5V regulation at the USB socket connected to the end of a long cable. The accurate, programmable current limit can eliminate the need for a USB power switch and improve system reliability. The provided 180mA active load reduces output overshoot during load transients. Dual feedback allows regulation on the output of a USB switch and limits cable drop compensation to a maximum of 6.1V output, protecting USB devices during fault conditions. A separate 5V output can be taken from the SYS terminal to power auxiliary circuitry such as a USB hub controller. The LT3697 also provides a load current monitor output and an overcurrent fault indicator.

The LT3697 operates from 300kHz to 2.2MHz and withstands input voltage transients up to 60V. The device's output survives shorts to ground and to the battery. A current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. Shutdown reduces input supply current to less than 1μA. The LT3697 is available in a 16-lead MSOP package with an exposed pad for low thermal resistance.

Applications

  • Automotive USB
  • Industrial USB

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3697

Сопутствующие компоненты

LT3697 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.