Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range:
    • Operation from 3.6V to 36V
    • Overvoltage Lockout Protects Circuits Through 60V Transients
  • FMEA Fault Tolerant:
    • Output Stays at or Below Regulation Voltage
    • During Adjacent Pin Short or When a Pin Is Left Floating
  • 1A Output Current
  • Low Ripple (< 15mVP-P) Burst Mode® Operation
    • IQ = 75μA for 12VIN to 3.3VOUT with No Load
  • Adjustable Switching Frequency: 250kHz to 2.2MHz
  • Short-Circuit Protected
  • Synchronizable Between 300kHz and 2.2MHz
  • Output Voltage: 0.8V to 20V
  • Power Good Flag
  • Fixed Output Voltage Versions for 3.3V and 5V Available
  • Small, Thermally Enhanced 16-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3695 series are adjustable frequency (250kHz to 2.2MHz) monolithic buck switching regulators that accept input voltages up to 36V and can safely sustain transient voltages up to 60V. The devices include a high efficiency switch, a boost diode, and the necessary oscillator, control and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A SYNC pin allows the user to synchronize the part to an external clock, and to choose between low ripple Burst Mode operation and standard PWM operation.

The LT3695 regulators tolerate adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in a typical application. Shutdown reduces input supply current to less than 1μA while a resistor and capacitor on the RUN/SS pin provide a controlled output voltage ramp (soft-start). Protection circuitry senses the current in the power switch and external Schottky catch diode to protect the LT3695 regulators against short-circuit conditions. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection.

The LT3695 series is available in a thermally enhanced 16-pin MSOP package.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Automotive Entertainment Systems
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3695
LT3695-3.3
LT3695-5

Сопутствующие компоненты

LT3695 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.