Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range: 4V to 36V
- Overvoltage Shutdown Protects Circuit Through 70V Transients
- 2.6A Output Switching Regulator with Internal Power Switch
- Dual, Low Dropout, Linear Regulator Controllers with Programmable Current Limit
- Tracking/Soft-Start Inputs and Power Good Output Simplify Soft-Start and Supply Sequencing
- Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
- VOUT(MIN) = 0.75V (Buck and LDOs)
- Adjustable 250kHz to 2.5MHz Switching Frequency
- Accurate Enable Threshold Allows User Programmable Undervoltage Lockout
- Options for Clock Synchronization (LT3694) or Clock Output to Enable Synchronization to Other Switching Regulators (LT3694-1)
- Thermally Enhanced 28-Lead 4mm × 5mm QFN and 20-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3694/LT3694-1 are monolithic, current mode DC/DC converters with dual, low dropout regulator controllers. The switching converter is a step-down converter capable of generating up to 2.6A at its output. Each regulator has independent track/soft-start circuits simplifying power supply sequencing and interfacing with microcontrollers and DSPs.
The switching frequency is set with a single resistor with a range of 250kHz to 2.5MHz. The high switching frequency permits the use of small inductors and ceramic capacitors leading to very small triple output solutions. The constant-switching frequency, combined with low impedance ceramic capacitors, results in low, predictable output ripple. Protection circuitry senses the current in the power switch and external Schottky catch diode to protect the LT3694 against short-circuit conditions. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection.
With its wide input voltage range of 4V to 36V, the LT3694 regulates a broad array of power sources from 4-cell batteries and 5V logic rails to unregulated wall transformers, lead acid batteries and distributed power supplies. The LT3694 can be synchronized to an external clock with the SYNC pin while the LT3694-1 offers a CLKOUT pin allowing other DC/DC converters to synchronize to the LT3694-1 clock.
Applications
- Automotive
- Industrial
- DSL and Cable Modems
- Distributed Power Regulation
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.