Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range:
    • Operation from 3.9V to 36V
    • Overvoltage Lockout Protects Circuits Through 60V Transients
  • 4A Maximum Output Current
  • Integrated 30mΩ N-Channel Synchronous Switch
  • Low Ripple (<15mVP-P) Burst Mode® Operation: IQ = 70µA at 12VIN to 3.3VOUT
  • Programmable Input Undervoltage Lockout
  • 0.8V Feedback Reference Voltage
  • Output Voltage: 0.8V to 20V
  • Programmable and Synchronizable Oscillator (170kHz to 1.5MHz)
  • Soft-Startup and Output Voltage Tracking
  • Short-Circuit Robust
  • Power Good Flag
  • Small Thermally Enhanced 4mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT®3690 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 36V. A high efficiency 90mΩ switch is included on the device along with the boost diode and the necessary oscillator, control, and logic circuitry. The internal synchronous power switch of 30mΩ increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky catch diode. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. Shutdown reduces input supply current to less than 1µA. The low ripple Burst Mode maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in typical applications.

The LT3690 features robust operation and is easily configurable. Using a resistor divider on the UVLO pin provides a programmable undervoltage lockout. A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage. Protection circuitry senses the current in the power switches to protect the LT3690 against short-circuit conditions. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection. The LT3690 is available in a 4mm × 6mm QFN package with exposed pads for low thermal resistance.

Applications

  • Automotive Systems
  • Industrial Supplies
  • Distributed Supply Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3690

Сопутствующие компоненты

LT3690 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.