Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range:
- Operation from 3.6V to 36V
- Overvoltage Lockout Protects Circuits through 60V Transients
- 85μA IQ at 12VIN to 3.3VOUT
- Low Ripple Burst Mode® Operation Allows Output Ripple <15mVP-P
- Programmable, Defeatable Watchdog Timer with Window or Timeout Control
- Programmable Power-On Reset Timer (POR)
- Synchronizable, Adjustable 350kHz to 2.2MHz Switching Frequency
- 700mA Output Switching Regulator with Internal Power Switch
- Fixed 5V or Adjustable Output Voltage
- 800mV Feedback Voltage
- Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
- 16-Pin 3mm × 3mm QFN and 16-Pin MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3689 is an adjustable frequency (350kHz to 2.2MHz) monolithic step-down switching regulator with a power-on reset and watchdog timer. The regulator operates from inputs up to 36V and withstands transients up to 60V. Low ripple Burst Mode® operation maintains high efficiency at low output current while keeping output ripple below 15mV in a typical application, with input quiescent current of just 85μA. Shutdown circuitry reduces input supply current to less than 1μA while EN/UVLO is pulled low. Using a resistor divider on the EN/UVLO pin provides a programmable undervoltage lockout. Current limit, frequency foldback and thermal shutdown provide fault protection.
The reset and watchdog timeout periods are independently adjustable using external capacitors. Tight accuracy specifications and glitch immunity ensure reliable reset operation of a system without false triggering. The open collector RST will pull down if output voltage drops 10% below the programmed value. The watchdog timer is pin-selectable for window or timeout modes. In timeout mode, WDO pulls low if too long of a period passes before a watchdog transition is detected. In window mode, the LT3689 monitors for WDI falling edges grouped too close together or too far apart.
Applications
- Automotive Electronic Control Units
- Industrial Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.