Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range:
- Operation from 3.8V to 36V
- Low Ripple (<25mVP-P ) Burst Mode Operation:
- IQ = 115μA at 12VIN to 3.3V and 5V
- Programmable, Defeatable Window Watchdog Timer
- Two Independently Programmable Power-On-Reset Timers
- Synchronizable, Adjustable 350kHz-2.2MHz Switching Frequency
- Two 800mA Output Switching Regulators with Internal Power Switches
- Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Thermally Enhanced 24-Pin TSSOP and 4mm × 4mm QFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3688 is an adjustable frequency (350kHz to 2.2MHz) dual monolithic step-down switching regulator with two power-on reset timers and a watchdog timer. The regulator operates off inputs up to 36V. Low ripple Burst Mode® operation maintains high efficiency at low output current while keeping output ripple below 25mV in a typical application, with input quiescent current of just 115μA. Shutdown circuitry reduces input supply current to less than 1μA while EN/UVLO is pulled low.
The reset and watchdog timeout periods are both adjustable using external capacitors. Tight accuracy specifications and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering. The open collector RST pins will pull down if the monitored output voltage drops 10% below the programmed value. The LT3688 watchdog timer monitors for watchdog falling edges grouped too close together or too far apart.
The LT3688 is available in 24-Pin TSSOP and 4mm × 4mm QFN packages, each with an exposed pad for low thermal resistance.
Applications
- Automotive Electronic Control Units
- Industrial Power Supplies
- High-Reliability μProcessor Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.