Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range:
- Operation from 3.6V to 37V
- Overvoltage Lockout Protects Circuit Through 60V Transients
- Low Minimum On-Time:
- Converts 16VIN to 3.3VOUT at 2MHz
- 1.2A Output Current
- Adjustable Frequency: 300kHz to 2.5MHz
- Constant Switching Frequency at Light Loads
- Can Be Synchronized to External Clock
- Tracking and Soft-Start
- Precision UVLO
- Short-Circuit Robust
- IQ in Shutdown <1μA
- Internally Compensated
- Thermally Enhanced eMSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3686A is a current mode PWM step-down DC/DC converter with an internal power switch. The wide input range of 3.6V to 37V makes the LT3686A suitable for regulating power from a wide variety of sources, including 24V industrial supplies and automotive batteries. Its high maximum frequency allows the use of tiny inductors and capacitors, resulting in a very small solution. Operating frequency above the AM band avoids interfering with radio reception, making the LT3686A particularly suitable for automotive applications.
Cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown and DA current sense provide protection against fault conditions. Soft-start and frequency foldback eliminate input current surge during start-up. An optional internal regulated active load at the output via the BD pin keeps the LT3686A at full switching frequency at light loads, resulting in low, predictable output ripple above the audio and AM bands. Internal compensation and an internal boost diode reduce external component count.
The LT3686A offers external synchronization capability, whereas the LT3686 does not.
Overvoltage Protections | Features | |
LT3686 | 55V | - |
LT3686A | 60V | External Synchronization |
Applications
- Automotive Systems
- Battery-Powered Equipment
- Wall Transformer Regulation
- Distributed Supply Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.