Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range:
    • Operation from 3.6V to 37V
    • Overvoltage Lockout Protects Circuit Through 55V Transients
  • Low Minimum On-Time:
    • Converts 16VIN to 3.3VOUT at 2MHz
  • 1.2A Output Current
  • Adjustable Frequency: 300kHz to 2.5MHz
  • Constant Switching Frequency at Light Loads
  • Tracking and Soft-Start
  • Precision UVLO
  • Short-Circuit Robust
  • IQ in Shutdown <1μA
  • Internally Compensated
  • 10-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3686 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with an internal 1.2A power switch, packaged in 10-lead 3mm × 3mm DFN. The wide input range of 3.6V to 37V makes the LT3686 suitable for regulating power from a wide variety of sources, including 24V industrial supplies and automotive batteries. Its high maximum frequency allows the use of tiny inductors and capacitors, resulting in a very small solution. Operating frequency above the AM band avoids interfering with radio reception, making the LT3686 particularly suitable for automotive applications.

Cycle-by-cycle current limit and DA current sense provide protection against fault conditions. Soft-start and frequency foldback eliminate input current surge during start-up. An optional internal regulated active load at the output via the BD pin keeps the LT3686 at full switching frequency at light loads, resulting in low, predictable output ripple above the audio and AM bands. Internal compensation and an internal boost diode reduce external component count.

Overvoltage Protections Features
LT3686 55V -
LT3686A 60V External Synchronization


Applications

  • Automotive Systems
  • Battery-Powered Equipment
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Supply Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3686
LT3686A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3686A

Сопутствующие компоненты

LT3686 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.