Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range:
- Operation from 3.6V to 36V
- Overvoltage Lockout Protects Circuits through 60V Transients
- 1A Output Current
- Low Ripple Burst Mode® Operation
- IQ = 75μA at 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 15mVP-P
- Adjustable Switching Frequency: 250kHz to 2.2MHz
- Short-Circuit Protected
- Synchronizable Between 300kHz and 2.2MHz
- 0.8V Feedback Reference Voltage
- Output Voltage 0.8V to 20V
- Soft-Start Capability
- Power Good Flag
- Small 12-Pin Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3682 is an adjustable frequency (250kHz to 2.2MHz) monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 36V. A high efficiency 0.5Ω switch is included on the device along with a boost diode and the necessary oscillator, control, and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A SYNC pin allows the user to synchronize the part to an external clock, and to choose between Low Ripple Burst Mode operation and standard PWM operation.
The Low Ripple Burst Mode maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in typical applications. Shutdown reduces input supply current to less than 1μA while a resistor and capacitor on the RUN/SS pin provide a controlled output voltage ramp (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage. Protection circuitry senses the current in the power switch and external Schottky catch diode to protect the LT3682 against short-circuit conditions. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection.
The LT3682 is available in a 12-Pin 3mm × 3mm DFN with exposed pad for low thermal resistance.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Automotive Entertainment Systems
- Industrial Supplies
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.