Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3.6V to 34V Operating, 36V Maximum
- 2A Maximum Output Current
- Low Ripple Burst Mode® Operation
50µA IQ at 12VIN to 3.3VOUT
Output Ripple < 15mVP-P - Adjustable Switching Frequency: 300kHz to 2.8MHz
- Low Shutdown Current: IQ < 1µA
- Integrated Boost Diode
- Integrated Power Schottky Diode
- Power Good Flag
- Saturating Switch Design: 0.18Ω On-Resistance
- 1.265V Feedback Reference Voltage
- Output Voltage: 1.265V to 20V
- Soft-Start Capability
- Small 14-Pin Thermally Enhanced (4mm x 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3681 is an adjustable frequency (300kHz to 2.8MHz) monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 34V (36V maximum). A high efficiency 0.18Ω switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control, and logic circuitry. An undedicated power Schottky diode is integrated into the LT3681 to minimize the solution size. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in a typical application. In addition, the LT3681 can further enhance low output current efficiency by drawing bias current from the output when VOUT is above 3V. Shutdown reduces input supply current to less than 1µA while a resistor and capacitor on the RUN/SS pin provide a controlled output voltage ramp (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage. The LT3681 is available in 14-Pin 4mm x 3mm DFN package with exposed pads for low thermal resistance.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.