Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3.6V to 36V
  • 3.5A Maximum Output Current
  • Low Ripple (<15mVP-P) Burst Mode® Operation:
    • IQ = 75µA at 12VIN to 3.3VOUT
  • Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2.4MHz
  • Low Shutdown Current: IQ < 0.5µA
  • Integrated Boost Diode
  • Synchronizable Between 250kHz to 2MHz
  • Power Good Flag
  • Saturating Switch Design: 95mΩ On-Resistance
  • 0.790V Feedback Reference Voltage
  • Output Voltage: 0.79V to 30V
  • Thermal Protection
  • Soft-Start Capability
  • Small 10-Pin Thermally Enhanced MSOP and (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3680 is an adjustable frequency (200kHz to 2.4MHz) monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 36V. A high efficiency 95mΩ switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control, and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. Low ripple Burst Mode® operation maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in a typical application. In addition, the LT3680 can further enhance low output current efficiency by drawing bias current from the output when VOUT is above 3V. Shutdown reduces input supply current to less than 1µA while a resistor and capacitor on the RUN/SS pin provide a controlled output voltage ramp (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 91% of the programmed output voltage. The LT3680 is available in 10-Pin MSOP and 3mm × 3mm DFN packages with exposed pads for low thermal resistance.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies
  • Wall Transformer Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3680

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3680

Сопутствующие компоненты

LT3680 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.