Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Low Dropout Linear Tracking Regulators
    • 200mA Outputs with Programmable Current Limits
    • 1.6V to 45V Input Range
    • Fault Protected to ±45V
  • Triple Output Supply from a Single Input Requires Only One Inductor
  • IQ = 50μA at 12VIN to 6V and 5V with No Load
  • Buck Regulator:
    • Low Ripple (<15mVP-P) Burst Mode® Operation
    • 400mA Output with Internal Power Switch
    • 4.3V to 40V Input Operation Range (60V Max)
  • Adjustable 250kHz to 2.2MHz Switching Frequency
  • Power Good Indicator
  • Available in a Thermally-Enhanced 16-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3668 is a monolithic triple power supply composed of a 400mA buck switching regulator and two 200mA low dropout linear tracking regulators (LDOs).This provides a complete and robust power solution for applications that require the power supply of a sensor to tightly track the power supply of a measurement ASIC.

Each tracking LDO supplies 200mA of output current with a typical dropout voltage of 340mV, and each LDO has an accurate resistor programmable current limit.

Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection.

The buck regulator includes a high efficiency switch, a boost diode, and the necessary oscillator, control and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in a typical application.

The LT3668 is available in a thermally-enhanced 16-lead MSOP package with exposed pad for low thermal resistance.

Applications

  • Fault-Protected Sensor Supply
  • Automotive and Industrial Supplies
  • Power for Portable Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3668

Сопутствующие компоненты

LT3668 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.