Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range:
    • Operation from 7.5V to 36V
    • Overvoltage Lockout Protects Circuit through 60V Transients
  • Programmable Output Current Limit (0.4A to 1.2A)
  • 3.3V and 5V Fixed Output Voltage Options
  • Integrated Boost Diode
  • Fixed Frequency, Peak Current Mode Control
    • LT3663 fSW = 1.5MHz
    • LT3663-X fSW = 1MHZ
  • Low Switch VCESAT: 275mV at 1A
  • Internally Compensated
  • Thermal Protection
  • Thermally Enhanced 8-Pin 2mm × 3mm DFN and

Подробнее о продукте

The LT3663 is a current mode step-down switching regulator with programmable output current limit. The current limit accurately controls the system power dissipation and reduces the size of the power path components.

The wide operating input voltage range of 7.5V to 36V (60V transient) suits the LT3663 to a variety of input sources, including unregulated 12V wall adapters, 24V industrial supplies, and automotive power.

The LT3663 includes a low current shutdown mode, input overvoltage and undervoltage lockout, and thermal shutdown. Internal compensation and boost diode minimize the number of external exponents. 3.3V and 5V fixed output voltage versions are available.

The LT3663 is available in 8-lead DFN and MSOP packages with exposed pads for low thermal resistance.

Applications

  • Distributed Supply Regulation
  • Automotive Battery Regulation
  • Industrial Supplies
  • Wall Transformer Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3663
LT3663-3
LT3663-3.3
LT3663-5

Сопутствующие компоненты

LT3663 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.