Обзор
Особенности и преимущества
- Input Supply Voltage Regulation Loop for Peak Power Tracking in (MPPT) Solar Applications
- Wide Input Voltage Range: 4.95V to 34V (40V Abs Max)
- Programmable Charge Rate Up to 2A
- User Selectable Termination: C/10 or On-Board Termination Timer
- Resistor Programmable Float Voltage Up to 18V Accommodates 4-Cell Li-Ion/Polymer, 5-Cell LiFePO4, Lead-Acid Chemistries
- Parallelable for Higher Output Current
- 1MHz Fixed Frequency
- 0.5% Float Voltage Reference Accuracy
- 5% Charge Current Accuracy
- 2.5% C/10 Detection Accuracy
- Binary-Coded Open-Collector Status Pins
- Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN and MSE Packages
Подробнее о продукте
The LT3652HV is a complete monolithic step-down battery charger that operates over a 4.95V to 34V input range. The LT3652HV provides a constant-current/constant-voltage charge characteristic, with maximum charge current externally programmable up to 2A. The charger employs a 3.3V float voltage feedback reference, so any desired battery float voltage up to 18V can be programmed with a resistor divider.
The LT3652HV employs an input voltage regulation loop, which reduces charge current if the input voltage falls below a programmed level, set with a resistor divider. When the LT3652HV is powered by a solar panel, the input regulation loop is used to maintain the panel at peak output power.
The LT3652HV can be configured to terminate charging when charge current falls below 1/10 of the programmed maximum (C/10). Once charging is terminated, the LT3652HV enters a low-current (85μA) standby mode. An auto-recharge feature starts a new charging cycle if the battery voltage falls 2.5% below the programmed fl oat voltage. The LT3652HV also contains a programmable safety timer, used to terminate charging after a desired time is reached. This allows top-off charging at currents less than C/10.
Vin Max | Vfloat Max | Features | |
LT3652 | 32V | 14.4V | internal reverse blocking Vbat<4.2V |
LT3652HV | 34V | 18V |
Applications
- Solar Powered Applications
- Remote Monitoring Stations
- Portable Handheld Instruments
- 12V to 24V Automotive Systems
- Battery Charging from Current Limited Adapter
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.