Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range:
    • Operation from 3.6V to 36V
    • Overvoltage Lockout Protects Circuit Through 55V Transients on Input
  • 500mA Output Current Switching Regulator
  • High Switching Frequency: 750kHz
  • 200mA Low Dropout Linear Regulator
    • 1.2V to 16V Input; 0.8V to 8V Output
    • 310mV Dropout Voltage VCC2 to OUT2
  • Precision Programmable Undervoltage Lockout
  • Short-Circuit Robust
  • Internal Soft-Start
  • <2μA Shutdown Current
  • Small Thermally Enhanced 16-Lead (3mm × 3mm) QFN and 12-Lead MSE Packages

Подробнее о продукте

The LT3645 is a dual output regulator combining a 500mA buck regulator and a 200mA low dropout linear regulator (LDO). The wide input voltage range of 3.6V to 36V makes the LT3645 suitable for regulating power from a wide variety of sources, including 24V industrial supplies and automotive batteries. Its high operating frequency allows the use of tiny, low cost inductors and capacitors, resulting in a very small solution.

Cycle-by-cycle current limit and frequency foldback provide protection against shorted outputs. Soft-start and frequency foldback eliminate input current surge during start-up.

The linear regulator operates from the VCC2 pin at voltages down to 1.2V. It supplies 200mA of output current with a typical dropout voltage of 310mV.

Other features of the LT3645 include a <2μA shutdown, short circuit protection, soft-start and thermal shutdown. The LT3645 is available in the thermally enhanced 16-lead (3mm × 3mm) QFN package, or a 12-lead MSE package.

Applications

  • Automotive CMOS Image Sensors
  • Industrial/Automotive Micro-Controller Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3645

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3645

Сопутствующие компоненты

LT3645 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3645 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.