Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Buck Regulator:
    • 4V to 35V Operating Range
    • 1.3A Output Current
  • OVLO Protects Input to 55V
  • Low Voltage Synchronous Buck Regulator:
    • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
    • 1.1A Output Current
  • Synchronizable, Adjustable 350kHz to 2.5MHz Switching Frequency
  • Programmable Power-On Reset Timer
  • Programmable Window Mode Watchdog Timer
  • Typical Quiescent Current: 290μA
  • Short-Circuit Robust
  • Programmable Soft-Start
  • Low Shutdown Current: IQ < 1μA
  • Available in Thermally Enhanced 28-Lead (4mm × 5mm) QFN and 28-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3640 is a dual channel, current mode monolithic buck switching regulator with a power-on reset and a watchdog timer. Both regulators are synchronized to a single oscillator with an adjustable frequency (350kHz to 2.5MHz). At light loads, both regulators operate in low ripple Burst Mode® to maintain high efficiency and low output ripple.

The high voltage channel is a nonsynchronous buck with an internal 2.4A top switch that operates from an input of 4V to 35V; a 36.5V OVLO protects the device to 55V. The low voltage channel operates from an input of 2.5V to 5.5V. Internal synchronous power switches provide high efficiency without the need of external Schottky diode. Both channels have cycle-by-cycle current limit, providing protection against shorted outputs.

The power-on reset and watchdog timeout periods are both adjustable using external capacitors. The window mode watchdog timer flags when the μP pulses group too close together or too far apart.

The LT3640 is available in a 28-pin 4mm × 5mm QFN package and 28-pin TSSOP package. Both packages have an exposed pad for low thermal resistance.

Applications

  • Industrial Power Supplies
  • Automotive Electronic Control Units

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3640

Сопутствующие компоненты

LT3640 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.