Обзор
Особенности и преимущества
- True Color PWM™ Dimming Ratio Up to 3000:1
- Drives Four Strings of LEDs at Up to 120mA
- ±1.5% Accurate LED Current Matching
- Wide Input Voltage Range: 3.1V to 30V
- Output Voltage Up to 44V
- Regulates LED Current Even When VIN > VOUT
- Disconnects LEDs in Shutdown
- Programmable Maximum VOUT (Regulated)
- Open/Short LED Protection and Fault Flags
- Programmable LED Current Derating
- Adjustable Frequency: 200kHz to 2.1MHz
- Synchronizable to an External Clock
- Analog Dimming Up to 20:1
- Programmable Input UVLO with Hysteresis
- Thermally Enhanced 32-Pin (5mm × 5mm) QFN and 28-Pin TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3599 is a fixed frequency 2A step-up DC/DC converter designed to drive four strings of 120mA LEDs up to a 44V output voltage. The switching frequency is programmable from 200kHz to 2.1MHz through an external resistor.
LED dimming can be achieved with analog dimming on the CTRL pin, and with pulse width modulation dimming on the PWM pin. The LT3599 accurately regulates LED current even when the input voltage is higher than the LED output voltage.
Additional features include programmable LED current derating, switching frequency synchronization to an external clock, LED string disable control, OPENLED alert pin, SHORTLED alert pins and programmable maximum output voltage when all LED strings are disconnected. The LT3599 is available in the thermally enhanced 32-pin (5mm × 5mm) QFN and 28-pin TSSOP packages.
Applications
- Automotive Navigation TFT LCD Displays
- Desktop and Notebook TFT LCD Displays
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.