Обзор
Особенности и преимущества
- True Color PWM™ Dimming Delivers Up to 3000:1 Dimming Ratio
- Drives Six Strings of LEDs at Up to 30mA
- ±1.5% Accurate LED Current Matching
- Wide Input Voltage Range: 3.2V to 30V
- Output Voltage Up to 44V
- Regulates Current Even When VIN > VOUT
- Disconnects LEDs in Shutdown
- Programmable Open LED Protection (Regulated)
- OPENLED Alert Pin
- Programmable LED Current Derating
- Adjustable Frequency: 200kHz to 2.5MHz
- Synchronizable to an External Clock
- Parallel Channels for Higher Current per LED String
- Thermally Enhanced 4mm × 4mm QFN and 24-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3598 is a fixed frequency step-up DC/DC converter designed to drive up to six strings of LEDs at an output voltage up to 44V. LED dimming can be achieved with analog dimming on the CTRL pin, and with pulse width modulation dimming on the PWM pin. The LT3598 accurately regulates LED current even when the input voltage is higher than the LED output voltage. The switching frequency is programmable from 200kHz to 2.5MHz through an external resistor.
Additional features include programmable overvoltage protection, switching frequency synchronization to an external clock, LED current derating based on junction temperature and/or LED temperature, LED string disable control, OPENLED alert pin and output voltage limiting when all LED strings are disconnected. The LT3598 is available in a thermally enhanced 24-lead (4mm × 4mm) QFN and 24-lead TSSOP packages.
Applications
- Notebook Computer Display
- Medium Size Displays
- Automotive LCD Display
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.