Обзор

Особенности и преимущества

  • Three 100mA Buck Regulators, Each Drives Up to 10 LEDs with Fast NPN Current Sources
  • Fast Current Sources for <1µs Pulse Widths (10,000:1 True Color PWM Dimming at 100Hz)
  • LEDs Disconnected in Shutdown
  • Adaptive VOUT for Increased Efficiency
  • 6V to 60V Input Voltage Range
  • ±2% LED Current Matching
  • External Resistor Sets LED Current for Each Channel
  • Internal Compensation and Soft-Start
  • Programmable Switching Frequency (200kHz to 1MHz)
  • Synchronizable to External Clock
  • Open LED Detection and Reporting
  • Shorted LED Pin Protection and Reporting
  • Programmable LED Thermal Derating
  • Programmable Temperature Protection
  • 5mm × 8mm Thermally Enhanced QFN Package with a 0.6mm High Voltage Pin Spacing

Подробнее о продукте

The LT3597 is a 60V triple step-down LED driver capable of achieving 10,000:1 digital PWM dimming at 100Hz with fast NPN current sources driving up to 10 LEDs in each channel. LED dimming can also be achieved via analog control of the CTRL1-3 pin.

The step-down switching frequency is programmed between 200kHz and 1MHz. The frequency is also synchronizable to an external clock. The LT3597 provides maximum LED brightness while adhering to manufacturers’ specifications for thermal derating. The derate temperature is programmed by placing a negative temperature coefficient (NTC) resistor on the master control pin.

The LT3597 adaptively controls VOUT in order to achieve optimal efficiency. Other features include: 2% LED current matching between channels, open LED reporting, shorted LED protection, programmable LED current, and programmable temperature protection.

Applications

  • LED Billboards and Signboards
  • Mono, Multi, Full-Color LED Displays
  • Large Screen Display LED Backlighting
  • Automotive, Industrial, and Medical Displays

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3597

Сопутствующие компоненты

LT3597 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.